Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 1/2" A, 16x2, Forkromet

013G4200

VVS: 403259876

Alupex-fittings til rør på 16 x 2 mm, krom

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.038 Kilogram
Nettovægt 0.035 Kilogram
Volume 0.022 Liter
EAN nr. 5702420071497

 

Afslut Forkromet
Anvendelse til AluPex
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description Alupex-fittings til rør på 16 x 2 mm, krom
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Gevind Ekstern
Indeholder batterier No
Produktgruppe Compression fittings
Produktlabel Yes
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 16x2
SCIP-dossier nr. abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
SCIP-dossier produktnavn Fitting 12-16mm Chrome
Til rørføringer Alupex
Til ventiler VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Tilslutninger G 1/2" A
Type Compression fittings for Alupex tubings

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality