Klemringsfittings til Alupex-rørføringer, G 1/2" A, 14x2, Forniklet

013G4174

VVS: 403119874

Alupex-fittings til rør på 14 x 2 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.036 Kilogram
Nettovægt 0.036 Kilogram
Volume 0.082 Liter
EAN nr. 5702420033006

 

Afslut Forniklet
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Anvendelse til AluPex
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description Alupex-fittings til rør på 14 x 2 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Gevind Ekstern
Indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Compression fittings
Prøvetryk [bar] 10 bar
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rørdimension [mm] 14x2
SCIP-dossier nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Til rørføringer Alupex
Til ventiler RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Tilslutninger G 1/2" A
Type Compression fittings for Alupex tubings

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality