MSV-F2 valves are manual presetting valves with flanged connections. They are used for balancing the flow in heating and cooling installations.
The valves have a position indicator and stroke limiter as standard. The hand wheel of the valve is integrated with the stroke limiter.
The setting can be locked. Valve characteristics are set up in measuring device PFM 1000/ PFM 100. Valves are free of asbestos.
Shut-off function.
Main data:
• DN 15-400
• PN 16: Flow temperature: –10°C ... 130°C
• PN 25: Flow temperature: –10°C ... 150°C
• Valves can be mounted in the supply or return pipe.
Viser 29 produkt (er)
MSV-F2, DN 50, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 50 med målenipler, PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 65, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 65 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 80, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 80 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 100, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 100 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 125, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 125 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 150, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 150 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 250, PN 16, Flange
MSV-F2 DN 250 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 50, PN 25, Flange
MSV-F2 DN 50 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 65, PN 25, Flange
MSV-F2 DN 65 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil
MSV-F2, DN 80, PN 25, Flange
MSV-F2 DN 80 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil