MSV-F2, DN 80, PN 16, Flange

003Z1063

VVS: 406946014

MSV-F2 DN 80 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 20.65 Kilogram
Nettovægt 18.2 Kilogram
Volume 37.544 Liter
EAN nr. 5702421551400

 

Description MSV-F2 DN 80 med målenipler PN16, manuel indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
Drænfunktion Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 122.3 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dossier produktnavn MSV-F2 MNF DN15-300
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type MSV-F2
Ventilhusets materiale Støbejern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 80

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality