MSV-F2, DN 65, PN 25, Flange

003Z1071

VVS: 406947013

MSV-F2 DN 65 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 16.246 Kilogram
Nettovægt 16 Kilogram
Volume 25.629 Liter
EAN nr. 5702421551486

 

Description MSV-F2 DN 65 med målenipler PN25, manuel indreguleringsventil
Differenstryk over ventilen [kPa] [Maks.] 200 KPa
Drænfunktion Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Indstillingsskala Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 93.4 m³/h
Lukkefunktion Ja
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Manual balancing
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dossier produktnavn MSV-F2 MNF DN15-300
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 25
Type MSV-F2
Ventilhusets materiale Duktilt jern (EN-GJS 400-15)
Ventilstørrelse DN 65

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality