MSV-F2, DN 80, PN 25, Brida

003Z1072

MSV-F2 DN 80 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual

Detalles del producto

Peso bruto 20.213 Kilogram
Peso neto 20.213 Kilogram
Volumen 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 25
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 80 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
Escala de ajuste
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Función de drenaje No
Grupo de productos Manual balancing
Material del cuerpo de la válvula Fundición dúctil (EN-GJS 400-15)
N.° de expediente SCIP 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
Nombre del producto en el expediente SCIP MSV-F2 DN65-DN150
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 200 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 80
Temperatura del medio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo MSV-F2
Tipos de conexión Brida
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Valores kvs [m³/h] 122.3 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality