Viser 10 produkt (er)
Spole til magnetventil, AU230CS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU115CS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU012DS, Kabel, 1 m, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU024DS, Kabel, 1 m, Multipak
Spole til magnetventil, Type: AU024DS, Forsyningsspænding [V] DC: 24, Kapsling (IP): IP67, Spoletilslutning: Kabel, Aktuatorstørrelse: 9 mm
Spole til magnetventil, AU012DS, Kabel, 2 m, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU230CS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Industripakke
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU240CS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Industripakke
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU230CS, Kabel, 1.4 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Industripakke
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU012DS, Kabel, 1 m, Industripakke
Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67
Spole til magnetventil, AU024DS, Kabel, 1 m, Industripakke
Spole til magnetventil, Type: AU024DS, Forsyningsspænding [V] DC: 24, Kapsling (IP): IP67, Spoletilslutning: Kabel, Aktuatorstørrelse: 9 mm