Spole til magnetventil, AU012DS, Kabel, 1 m, Multipak

042N7696

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.228 Kilogram
Nettovægt 0.169 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN nr. 5702428053938

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Identisk produkt 042N8696
Indeholder batterier No
Kabel 40 in
Kabellængde [m] 1 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 042N7696
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Kabel
Strømforbrug [W] DC 12 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC 12 V
Type AU012DS
Typebetegnelse AU012DS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality