솔레노이드 코일, AU024DS, 케이블, 1 m, 인더스트리얼 팩

042N8697

솔레노이드 코일, 형식: AU024DS, 공급 전압 [V] DC: 24, 외함 정격 IP: IP67, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 9 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.199 Kilogram
Čistá hmotnost 0.093 Kilogram
Objem 0.562 Liter
EAN 5702428074315

 

Barva Modrá
Contain batteries No
Cívka - upevnění Nacvakávací
Délka kabelu [m] 1 m
Délka kabelu [palce] 40 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Kabel
Elektrický konektor 3-žilový kabel
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP67
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Nabídka dílů- název EV220S
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AU024DS
Produktová skupina Solenoid valves
Průřezvodiče [mm2] 3 x 0.75 mm2
Připojení cívky Kabel
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shoda EN 60730-1
Spotřeba energie [W] DC 14 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Totožný výrobek 042N7697
Typ AU024DS
Velikost pohonu 9 mm
Číslo náhradního dílu 042N7697

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality