Spole til magnetventil, AU230CS, Kabel, 1.4 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Industripakke

042N8655

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.209 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN nr. 5702428314633

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 13 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 10 VA
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kabel 55 in
Kabellængde [m] 1.4 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 042N7655
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Kabel
Strømforbrug [W] 50Hz 7 W
Strømforbrug [W] 60Hz 5 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Type AU230CS
Typebetegnelse AU230CS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality