Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
018Z8588 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/208891/ID428935718796-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/208891/ID428935718796-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
018Z8588
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67