Spole til magnetventil, BI024D, Kabel, Multipak

018Z8596

Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.176 Kilogram
Nettovægt 1.095 Kilogram
Volume 2.056 Liter
EAN nr. 5702424618568

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
ATEX-salgstekst -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
Dele inkl. IP67-forseglingssæt
Driftsklar Nej
Driftsrating Kontinuerlig
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektr. tilslutn. komment. Tilsl. af jordledning > 4mm2
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Farve Sort
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelse ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Indeholder batterier No
Jordforbindelse Ekst. klemme
Green/yellow wire
Kabel 196 in
Kabellængde [m] 5 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 6
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Spolefastgørelse Fingerskrue
Spoletilslutning Kabel
Spolevikling, isolationsklasse Klasse H til IEC 85
Strømforbrug [W] DC 12 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BI024D
Typebetegnelse BI024D

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality