Pressostato Duplo

Shows 18 product(s)

060-115466

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: MÍN. CONVERSÍVEL

060-119991

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Reset: Automático

060-120566

Pressostato, KP7ABS

Reg. esquerdo: 8 - 32, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: 2 SPST(NC), Reset: Máx. manual, Restabelecimento direito: Máx. manual

060-124191

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Reset: Automático

060-124391

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Reset: Automático

060-124591

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.9 - 7, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Reset: Mín. manual

060-126491

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: Automático

060-126591

Pressostato, KP15

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: Automático

060-128366

Pressostato, KP15A

Reg. esquerdo: -0.9 - 7, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Reset: MÍN. CONVERSÍVEL, Restabelecimento direito: MÁX. CONVERSÍVEL

060-129366

Pressostato, KP15A

Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: Automático, Restabelecimento direito: Automático

View: