Pressostato, KP7ABS

060-120566

Reg. esquerdo: 8 - 32, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: 2 SPST(NC), Reset: Máx. manual, Restabelecimento direito: Máx. manual

Detalhes do produto

Peso bruto 0.786 Kilogram
Peso líquido 0.735 Kilogram
Volume 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
Aprovação CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. de press. pad. ISO 261
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Controle de pressão dupla
Diferencial lado esquerdo [bar] 4 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato 2 SPST(NC)
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Lado direito diferencial [bar] 4 bar
Lado direito diferencial [psi] 58 psi
MWP lado direito [bar] Pe 35 bar
MWP lado direito [psig] Pe 510 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe 35 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe 510 psig
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Pressostato
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Press. de teste máx. lado direito[bar] 35 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] 35 bar
Pressão de ruptura [bar] 140 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Refrigerantes aprovados pela UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] 32 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] 8 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] 464 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] 116 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] 32 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] 8 bar
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Máx] 464 psig
Regulagem lado esquerdo [psig]Pe [Mín] 116 psig
Reset Máx. manual
Restabelecimento direito Máx. manual
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tamanho da con. de pressão 10 x 0.75
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP7ABS
Tipo da con. de press. M
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality