Pressostato, KP15
060-115466
Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: MÍN. CONVERSÍVEL
Reg. esquerdo: -0.2 - 7.5, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7 - 4, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT+SPST(NO), Reset: MÍN. CONVERSÍVEL
Peso bruto | 0.514 Kilogram |
Peso líquido | 0.452 Kilogram |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702422059448 |
Peso bruto | 0.514 Kilogram |
Peso líquido | 0.452 Kilogram |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702422059448 |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Application note | Not applicable for liquid line |
Aprovação |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Terminal D: 50 VA, 400 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP44 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 2 |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Controle de pressão dupla |
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx] | 4 bar |
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín] | 0.7 bar |
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx] | 58 psi |
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín] | 10 psi |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT+SPST(NO) |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
Lado direito diferencial [bar] | 4 bar |
Lado direito diferencial [psi] | 58 psi |
MWP lado direito [bar] Pe | 35 bar |
MWP lado direito [psig] Pe | 510 psig |
MWP lado esquerdo [bar] Pe | 17 bar |
MWP lado esquerdo [psig] Pe | 245 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
Nome do produto | Pressostato |
Press. de teste máx. lado direito[bar] | 35 bar |
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] | 20 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515B |
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] | 32 bar |
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] | 8 bar |
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] | 464 psig |
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] | 116 psig |
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] | 7.5 bar |
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] | -0.2 bar |
Regulagem lado esquerdo Pe | 6 inHg - 108 psig |
Reset | MÍN. CONVERSÍVEL |
Restabelecimento direito | MÁX. CONVERSÍVEL |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tipo | KP15 |
Tipo da con. de press. | ROSCA |
UL evaluated | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Application note | Not applicable for liquid line |
Aprovação |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China c UL us UL873, CS C22.2 |
Capacidade do contato |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Terminal D: 50 VA, 400 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP44 |
Classificação do invólucro Nema (~) | 2 |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Conex. de press. pad. | DIN 8906 |
Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
Contain batteries | No |
Descrição do produto | Controle de pressão dupla |
Diferencial lado esquerdo [bar] [Máx] | 4 bar |
Diferencial lado esquerdo [bar] [Mín] | 0.7 bar |
Diferencial lado esquerdo [psi] [Máx] | 58 psi |
Diferencial lado esquerdo [psi] [Mín] | 10 psi |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elemento sensor de pressão | Foles |
EN 60947 propriedades de fiação |
Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2 Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2 Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 propriedades elétricas |
Isolamento: 400V Grau de poluição: 3 Tensão de impulso nominal: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Função de contato | SPDT+SPST(NO) |
Grupo de produtos | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
Lado direito diferencial [bar] | 4 bar |
Lado direito diferencial [psi] | 58 psi |
MWP lado direito [bar] Pe | 35 bar |
MWP lado direito [psig] Pe | 510 psig |
MWP lado esquerdo [bar] Pe | 17 bar |
MWP lado esquerdo [psig] Pe | 245 psig |
Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
Nome do produto | Pressostato |
Press. de teste máx. lado direito[bar] | 35 bar |
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] | 20 bar |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Refrigerantes sem óleo |
R134a R513A R515B |
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] | 32 bar |
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] | 8 bar |
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] | 464 psig |
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] | 116 psig |
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] | 7.5 bar |
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] | -0.2 bar |
Regulagem lado esquerdo Pe | 6 inHg - 108 psig |
Reset | MÍN. CONVERSÍVEL |
Restabelecimento direito | MÁX. CONVERSÍVEL |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
Tipo | KP15 |
Tipo da con. de press. | ROSCA |
UL evaluated | Yes |