Viser 9 produkt (er)

069G000504

Kølemiddelfordeler, RD 21, 4 stk., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 4, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

069G000602

Kølemiddelfordeler, RD 21, 2 stk., 5 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

069G000702

Kølemiddelfordeler, RD 21, 2 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

069G000703

Kølemiddelfordeler, RD 21, 3 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

069G201406

Kølemiddelfordeler, RD 33, 6 stk., 6 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 6, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6

069G300212

Kølemiddelfordeler, RD 49, 12 stk., 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

Typebetegnelse: RD49-K08-J12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 12, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

069G300612

Kølemiddelfordeler, RD 49, 12 stk., 8 mm

Typebetegnelse: RD49-C08-B12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 12, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

069G300708

Kølemiddelfordeler, RD 49, 8 stk., 8 mm

Typebetegnelse: RD49-C08-C08, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 8, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

069G501015

Kølemiddelfordeler, RD 79, 15 stk., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 15, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 12.4

Vis: