Kølemiddelfordeler, RD 49, 12 stk., 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

069G300212

Typebetegnelse: RD49-K08-J12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 12, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.344 Kilogram
Nettovægt 0.344 Kilogram
Volume 0.484 Liter
EAN nr. 5702422025184

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Antal huller 12 stk.
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Dysestørrelse [mm] 8 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse UL
Husstørrelse 49
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktnavn Kølemiddelfordeler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dossier produktnavn RD
Tilgangsstørrelse [in] 7/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODM
Type RD 49
Typebetegnelse RD49-K08-J12
UL-klassificeret Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality