Kølemiddelfordeler, RD 33, 6 stk., 6 mm

069G201406

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 6, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.14 Kilogram
Nettovægt 0.14 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN nr. 5702422042303

 

Afgangsstørrelse [mm] 6 mm
Antal huller 6 stk.
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Dysestørrelse [mm] 6 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse UL
Husstørrelse 33
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktnavn Kølemiddelfordeler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP-dossier produktnavn RD
Tilgangsstørrelse [mm] 16 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODM
Type RD 33
Typebetegnelse RD33-B06-B06
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality