Kølemiddelfordeler, RD 21, 3 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

069G000703

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.041 Kilogram
Nettovægt 0.041 Kilogram
Volume 0.04 Liter
EAN nr. 5702422018988

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Antal huller 3 stk.
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Dysestørrelse [mm] 5 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse UL
Husstørrelse 21
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Refrigerant distributors
Produktnavn Kølemiddelfordeler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP-dossier produktnavn Filters
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODM
Type RD 21
Typebetegnelse RD21-H05-J03
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality