Viser 191 produkt (er)

060G0090

Tryktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G1007

Tryktransmitter, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-2021-A1BC08-0

060G1010

Tryktransmitter, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-9231-A1BC08-0

060G1019

Tryktransmitter, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 3000-2431-A1BC08-0

060G1036

Tryktransmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Vis: