Viser 4 produkt (er)
Tryktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Tryktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Tryktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 3050-N231-A0CD21-0
Tryktransmitter, AKS 3050, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: AKS 3050-C821-A1FB04-7