Vis mere
DST P110

Viser 23 produkt (er)

075G1012

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-2036-LBBF08-0

075G1013

Tryktransmitter, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-DH36-LBBF08-0

075G1015

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-2336-LBBF08-0

075G1016

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-6226-LBBF08-0

075G1017

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-C836-C2BF08-0

075G1018

Tryktransmitter, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-DG36-C2BF08-0

075G1019

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-CC36-C2BF08-0

075G1020

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-2736-C2BF08-0

075G1021

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-6636-C2BF08-0

075G1036

Tryktransmitter, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P110-K336-C2BF08-0

Vis: