Viser 12 produkt (er)
Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100
Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100
Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 140
Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 60
Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 10