Spole til 4-vejs ventiler, STF-01AJ504F1

061L2016

Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.148 Kilogram
Nettovægt 0.126 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN nr. 5702428272933

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
Energiforbrug [W] 6 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 208 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
UKCA
VDE
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 47.2 in
Kabellængde [m] 1.2 m
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktnavn Spole til 4-vejs ventiler
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] 1.96 nm
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] 1.47 nm
Type STF
Typebetegnelse STF-01AJ504F1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality