Spole til 4-vejs ventiler, STF-01AJ124B1

061L2122

Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.113 Kilogram
Nettovægt 0.107 Kilogram
Volume 0.111 Liter
EAN nr. 5702428272490

 

Antal pr. pakkeformat 140 stk.
CE-mærket Yes
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 220 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
VDE
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 0 in
Kabellængde [m] 0 m
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktnavn Spole til 4-vejs ventiler
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] 1.96 nm
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] 1.47 nm
Strømforbrug [W] 50Hz 7 W
Type STF
Typebetegnelse STF-01AJ124B1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality