4-way reversing valve coil, STF-01AE503B1

061L7003

Supply voltage [V] AC: 115, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.14 Kilogram
Nettovægt 0.133 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN nr. 5702424694982

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Forsyningsspænding [V] AC 115 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse CE
VDE
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 39.37 in
Kabellængde [m] 1 m
Kapsling (IP) IP54
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 131 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktnavn 4-way reversing valve coil
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] 1.96 nm
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] 1.47 nm
Strømforbrug [W] 50Hz 6 W
Strømforbrug [W] 60Hz 5 W
Type STF
Typebetegnelse STF-01AE503B1

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality