FC-302P11KT5E21H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1483

Frequentieomvormers
FC-302P11KT5E21H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Driefase, 380 - 500 VAC,IP21 / Type 1
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P11KT5E21H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruttovægt 24.42 Kilogram
Nettovægt 20.8 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN nr. 5702427166639

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P11K 11 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E21 IP 21
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse B1 B1
Typekode del 1 FC-302P11KT5E21H1XXX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 11 11
Effekt 110 % (NO) [kW] 15 15
Højde [mm] 494,0 494,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0 243,0
Dybde [mm] 261,0 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Effekttab NO [W] 392 392
Effekttab NO [W] 392 392
Effekttab HO [W] 291 291
Effekttab HO [W] 291 291
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7 29.7
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 24 24
Periodisk strøm (HO) [A] 38.4 38.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 21 21
Periodisk strøm (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 24.42
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 20.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P11KT5E21H1XXX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality