Barva |
Modrá |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
678 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R22 R407C R513A |
Contain batteries |
No |
Description |
SY185-4 |
Délka obalu [mm] |
470 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
SY |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Schrader |
GP LP točivý moment [Nm] |
15 N-m |
Hmotnost balení [Kg] |
106 kg |
In scope of WEEE |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
175 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
MMT |
35 A |
Model number |
SY185S4RC |
Montáž - točivý moment [Nm] |
21 N-m |
Napájení |
Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
13.5 kg |
Název produktu |
Scroll compressor SY |
Nízkotlaká strana objem |
31.2 L |
Nízkotlaká strana TS Max |
61 °C |
Nízkotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní termostat, je vyžadována ochrana proti vnějšímu přetížení |
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
0.77 Ohm |
Odtok oleje |
1/4'' flérový |
Odtok oleje - točivý moment [Nm] |
35 N-m |
Olej reference |
320SZ |
Olejová náplň [L] |
6.2 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčkypři 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Početstartů za hodinu [Max] |
12 |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
317 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
SCIP dossier product name |
SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
50 N-m |
Spojka |
ODF |
Spojovací materiál |
(dodává se pouze s verzí Rotolock) |
Spojovacístandard |
Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] |
2 1/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
1 3/8 in |
Sání -materiál připojení |
- |
Sání -výška připojení [mm] |
180 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] |
33 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] |
25 bar |
Točivý moment - kryt Ebox [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
SY185 |
Typ oleje |
POE |
Typ připojení |
Rotolock |
Třída ochrany IP |
IP54 (s kabelovou průchodkou) |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Viskozita [cP] |
68 cP |
Vyrovnávání oleje |
3/8'' flérový SAE |
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] |
48 N-m |
Vysokotlaká strana objem |
2.5 L |
Vysokotlaká strana TS Max |
150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
440 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
7/8 in |
Výtlak- rozměr připojení[in] |
1 3/4 in |
Výtlak- výška připojení [mm] |
643 mm |
Výška obalu [mm] |
698 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zahrnutý spojovací materiál |
Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění |
Zdvihový objem [cm3] |
249.9 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] |
24 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] |
32 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] |
25 bar |
Číslo výkresu |
8551119b |
Šířka obalu [mm] |
400 mm |