Pístový kompresor, MTZ100HS4AVE

MTZ100-4VM

Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 65.5 Kilogram
Čistá hmotnost 63 Kilogram
Volume 56.644 Liter
EAN 5702428867429

 

Barva Modrá
Celková výška [mm] 519 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Description MTZ100-4
Délka obalu [mm] 1150 mm
Ekonomizér Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MTZ
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50/60
Fáze 3
Gauge port HP Žádné
Gauge port LP Schrader
GP LP točivý moment [Nm] 15 N-m
Hmotnost balení [Kg] 431 kg
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompresor - zdroj napájení [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurační kód Jednotlivý
LRA 90 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 22 A
Množství v balení 6
Model number MTZ100HS4AVE
Montáž - točivý moment [Nm] 50 N-m
Napájení Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Náplň chladiva [kg] [Max] 10 kg
Nízkotlaká strana objem 31 L
Nízkotlaká strana TS Max 50 °C
Nízkotlaká strana TS Min -35 °C
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 340 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 414 V
Ochrana motoru Vnitřní ochrana proti přetížení
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] 2.12 Ohm
Olej reference 175PZ
Olejová náplň [L] 3.9 L
Otáčky při 60Hz [rpm] 3500 rpm
Otáčky při 50Hz [rpm] 2900 rpm
Počet startů za hodinu [Max] 12
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
Produktová skupina Hermetic compressors
Průměr [mm] 352 mm
Regulace výkonu Stálé otáčky
Schválení CE
UL
UKCA
SCIP dossier no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sklo - montáž Se závitem
Sklo - točivý moment [Nm] 50 N-m
Spojka ODF
Spojovací materiál (dodává se pouze s verzí Rotolock)
Spojovací standard Rotolock
Sání - rozměr připojení [in] 1 3/4 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] 1 1/8 in
Sání - materiál připojení -
Sání - výška připojení [mm] 233 mm
Technika značení Pístový kompresor
Technologie Pístový
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] 25 bar
Tovární LP (nízký tlak) [bar] 25 bar
Točivý moment - uzemnění [Nm] 3 N-m
Točivý moment [Nm] 3 N-m
Typ MTZ100
Typ připojení Rotolock
Třída ochrany IP IP54 (s kabelovou průchodkou)
UK RoHS compliance Out of scope
Vyrovnávání oleje 3/8'' flérový SAE
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] 30 N-m
Vysokotlaká strana objem 1.2 L
Vysokotlaká strana TS Max 150 °C
Vysokotlaká strana TS Min -35 °C
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] 400 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] 460 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 506 V
Využití úseku Chlazení MT
Výlec 4
Výtlak - rozměr potrubí [in] 3/4 in
Výtlak - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Výtlak - výška připojení [mm] 125 mm
Výška obalu [mm] 650 mm
Zahrnuté instrukce Pokyny k instalaci
Zahrnuté upevnění Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami
Zahrnutý olej Počáteční výměna oleje
Zahrnutý spojovací materiál Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění
Zdvihový objem [cm3] 171.26 cm³
Zkušební dif [bar] [Max] 30 bar
Zkušební HP [bar] [Max] 30 bar
Zkušební LP [bar] [Max] 25 bar
Číslo výkresu 8504010f
Šířka obalu [mm] 800 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality