Barva |
Modrá |
CE evaluated |
Yes |
Celková výška [mm] |
333 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R22 |
Description |
MT032-6 |
Délka obalu [mm] |
330 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MT |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] |
50 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Schrader |
GP LP točivý moment [Nm] |
15 N-m |
Hmotnost balení [Kg] |
27 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
230/3/50 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
44 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
13 A |
Množství v balení |
1 |
Model number |
MT32JF6BVE |
Montáž - točivý moment [Nm] |
15 N-m |
Napájení |
Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
2.5 kg |
Název produktu |
Reciprocating compressor MT |
Nízkotlaká strana objem |
7.5 L |
Nízkotlaká strana TS Max |
50 °C |
Nízkotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
230 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
207 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] |
2.01 Ohm |
Olej reference |
160P |
Olejová náplň [L] |
0.95 L |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
224 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
Schválení |
CE UKCA |
SCIP dossier no. |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] |
50 N-m |
Spojka |
ODF |
Spojovací materiál |
(dodává se pouze s verzí Rotolock) |
Spojovací standard |
Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 1/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
5/8 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
263 mm |
Technika značení |
Pístový kompresor |
Technologie |
Pístový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] |
25 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] |
25 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
3 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
MT032 |
Typ připojení |
Rotolock |
Třída ochrany IP |
IP55 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozita [cP] |
32 cP |
Vyrovnávání oleje |
3/8'' flérový SAE |
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] |
30 N-m |
Vysokotlaká strana objem |
0.3 L |
Vysokotlaká strana TS Max |
150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min |
-35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
230 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
253 V |
Využití úseku |
Chlazení MT |
Výlec |
1 |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
1 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
68 mm |
Výška obalu [mm] |
385 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zahrnutý spojovací materiál |
Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění |
Zdvihový objem [cm3] |
53.86 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] |
30 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] |
30 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] |
25 bar |
Číslo výkresu |
8501024e |
Šířka obalu [mm] |
295 mm |