Topné kabely, DEVIpipeguard™ LSZH, 10W/m@10°C, 1 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

98301071

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 111 Gram
Čistá hmotnost 111 Gram
EAN 5703466249697

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost VDE
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard 10 LSZH, Cut-to-length
Délka kabelu [m] 1 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče Matice samoregulačních kabelů
Izolační materiál kabelu Bez halogenů
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ano
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 85 °C
Ochrana proti UV záření Ne
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] 70 %
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 64 mm
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIpipeguard™ LSZH
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Cut-to-length
Vnější plášť TPE
Vnější plášť barva Modrá
Výkon kabelu [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výška kabelu [mm] 5.8 mm
Warranty type 10-year product warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 10
Šířka kabelu [mm] 13.6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality