Topné kabely, DEVIiceguard™ (B), 100 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

98300810

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.11 Kilogram
Čistá hmotnost 0.11 Kilogram
Objem 0.198 Liter
EAN 5703466177198

 

Aplikace Roof frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
VDE
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIiceguard 18 černý 100m buben
Délka kabelu [m] 100 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka balení [mm] 300 mm
Instalační teplota [°C] [min.] -50 °C
Izolace vodiče Matice samoregulačních kabelů
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 85 °C
Ochrana proti UV záření Ano
Plnicí materiál TPE
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] 80 %
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schvalovací norma DIN VDE 0254: 1994-06
Schválení CE
VDE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIiceguard™ (B)
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Drum
Vnější plášť TPE, UV protected
Vnější plášť barva Černá
Výkon kabelu [W/m@°C] 18W/m@0°C
Výška balení [mm] 220 mm
Výška kabelu [mm] 5.8 mm
Warranty type 5-year product warranty
Zpomalovač hoření Ano
Záruka [Year] 5
Šířka balení [mm] 300 mm
Šířka kabelu [mm] 11.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality