Topné kabely, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 100 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

98300708

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.118 Kilogram
Čistá hmotnost 0.117 Kilogram
Objem 0.198 Liter
EAN 5703466177174

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost VDE
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard 10 modrá 100m buben
Délka kabelu [m] 100 m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka balení [mm] 300 mm
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče Matice samoregulačních kabelů
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 85 °C
Ochrana proti UV záření Ne
Plnicí materiál TPE
Pokrytí opleteného stínění [%] [min.] 70 %
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schvalovací norma DIN VDE 0254: 1994-06
Schválení VDE
CE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Pocínované měděné opletení
Typ DEVIpipeguard™ (B)
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Třída krytí prvku IPX7
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Drum
Vnější plášť TPE
Vnější plášť barva Modrá
Výkon kabelu [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výška balení [mm] 220 mm
Výška kabelu [mm] 5.5 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [Year] 5
Šířka balení [mm] 300 mm
Šířka kabelu [mm] 11.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality