Topné kabely, DEVIpipeheat™ Readymade, 10W/m@10°C, 14.00 m, Napájecí napětí [V] AC: 230
98300077
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační
Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační
Brutto hmotnost | 1.37 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.166 Kilogram |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217986 |
Brutto hmotnost | 1.37 Kilogram |
Čistá hmotnost | 1.166 Kilogram |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217986 |
Aplikace | Pipe / tank frost protection |
Certifikační společnost |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 14m 140W@10°C 230V Readymade |
Délka kabelu [m] | 14 m |
Délka studeného konce [m] | 2 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hloubka balení [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | Zesíťovaný polyolefin |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Plnicí materiál | TPE |
Princip vytápění | Samoregulační |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schválení |
UkrTEST CE EAC |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ vodiče | Pocínovaná měď |
Třída krytí prvku | 67 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | TPE |
Vnější plášť barva | Světle modrá |
Výkon kabelu [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výkon kabelu [W@°C] | 140W@10°C |
Výška balení [mm] | 60 mm |
Výška kabelu [mm] | 5.3 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [Year] | 5 |
Šířka balení [mm] | 420 mm |
Šířka kabelu [mm] | 7.7 mm |
Aplikace | Pipe / tank frost protection |
Certifikační společnost |
CE EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 14m 140W@10°C 230V Readymade |
Délka kabelu [m] | 14 m |
Délka studeného konce [m] | 2 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Hloubka balení [mm] | 320 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalační teplota [°C] [min.] | -5 °C |
Izolace vodiče | Zesíťovaný polyolefin |
Kabel na bubnu | Ne |
Metráž | Ne |
Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
Neprovozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Plnicí materiál | TPE |
Princip vytápění | Samoregulační |
Produktová skupina | Heating Cables |
Provozní teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Průměr ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Schválení |
UkrTEST CE EAC |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Studený konec | Ano |
Studený konec, množství | 1 |
Studený konec, počet vodičů | 3 |
Stínění kabelu | Alufoil 100% |
Typ | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Typ kabelu | Dvoužilový vodič |
Typ vodiče | Pocínovaná měď |
Třída krytí prvku | 67 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verze produktu | Ready-made |
Vnější plášť | TPE |
Vnější plášť barva | Světle modrá |
Výkon kabelu [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výkon kabelu [W@°C] | 140W@10°C |
Výška balení [mm] | 60 mm |
Výška kabelu [mm] | 5.3 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [Year] | 5 |
Šířka balení [mm] | 420 mm |
Šířka kabelu [mm] | 7.7 mm |