Topné kabely, DEVIpipeheat™ Readymade, 10W/m@10°C, 8 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

98300074

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 970 Gram
Čistá hmotnost 766 Gram
Objem 9.147 Liter
EAN 5703466217955

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat 10 V2 8m 80W@10°C 230V Readymade
Délka kabelu [m] 8 m
Délka studenéhokonce [m] 2 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hloubka balení [mm] 330 mm
In scope of WEEE Yes
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče Zesíťovaný polyolefin
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Plnicí materiál TPE
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení UkrTEST
CE
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Alufoil 100%
Typ DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ vodiče Pocínovaná měď
Třída krytí prvku 67
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť TPE
Vnější plášť barva Světle modrá
Výkon kabelu [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výkon kabelu [W@°C] 80W@10°C
Výška balení [mm] 40 mm
Výška kabelu [mm] 5.3 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [Year] 5
Šířka balení [mm] 440 mm
Šířka kabelu [mm] 7.7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality