Topné kabely, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 100.000 m, Napájecí napětí [V] AC: 230

98300016

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Samoregulační

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.069 Kilogram
Čistá hmotnost 0.064 Kilogram
Objem 0.172 Liter
EAN 5703466217771

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
EAC
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat 10 V2 modrá 100m buben
Délka kabelu [m] 100 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče Zesíťovaný polyolefin
Kabel na bubnu Ano
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Neprovozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Plnicí materiál TPE
Princip vytápění Samoregulační
Produktová skupina Heating Cables
Provozní teplota [°C] [max.] 65 °C
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení UkrTEST
CE
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ne
Stínění kabelu Alufoil 100%
Typ DEVIpipeheat™ 10 V2
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ vodiče Pocínovaná měď
Třída krytí prvku 68
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Verze produktu Drum
Vnější plášť TPE
Vnější plášť barva Světle modrá
Výkon kabelu [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výška kabelu [mm] 5.3 mm
Warranty type 5-year product warranty
Záruka [Year] 5
Šířka kabelu [mm] 7.7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality