DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V

69811537

Application: Other heating

Detaily produktu

Brutto hmotnost 15 Kilogram
Čistá hmotnost 14.85 Kilogram
Volume 75.348 Liter
EAN 5703464010626

 

Aplikace Other heating
Certifikační společnost CE
Description DEVItemp 106T 6KW TP1A 3x400V
Délka [m] 0.42 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Hloubka [mm] 420 mm
Hloubka balení [mm] 390 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Ochrana proti UV záření Ano
Popis produktu DEVItemp™
Produktová skupina Other Heating Products
Schválení CE
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Typ DEVItemp™
UNSPSC CODE 40101604
Výška [mm] 435 mm
Výška balení [mm] 460 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 410 mm
Šířka balení [mm] 420 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality