DEVItronic™, 15 W, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.35 Kilogram
Čistá hmotnost 0.347 Kilogram
Objem 0.506 Liter
EAN 5703435010549

 

Aplikace Other heating
Barevný nátěr Černá
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55
Délka [m] 0.06 m
EU RoHS compliance Out of scope
Hloubka [mm] 57 mm
Hloubka balení [mm] 115 mm
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 110 V
Ochrana proti UV záření Ano
Popis produktu DEVItronic™
Produktová skupina Other Heating Products
Schválení CE
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 2
Tepelný výkon [W] 15 W
Typ DEVItronic™
Třída krytí prvku 55
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška [mm] 75 mm
Výška balení [mm] 55 mm
Warranty type 2-year product warranty
Záruka [Year] 2
Šířka [mm] 72 mm
Šířka balení [mm] 80 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality