Modular Metering Unit

267B0041

Heating set PV25 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.5 Kilogram
Čistá hmotnost 2 Kilogram
Objem 3.6 Liter
EAN 5702424648152

 

Application type Metering unit
CE evaluated Out of scope
Description Heating set PV25 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Produktová skupina Metering unit
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Modular Metering Unit
Třída tlaku PN 10
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality