Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4 Kilogram
Čistá hmotnost 3.5 Kilogram
Objem 16.875 Liter
EAN 5702424626914

 

Application type Metering unit
CE evaluated Out of scope
Description Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 250 KPa
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [min.] 60 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Materiál těla ventilu Mosaz
Meetering Prepared for energy meter
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.] 20 KPa
Produktová skupina Metering unit
Průtoková teplota [°C] [max.] 120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [kPa] 30 KPa
Typ Modular Metering Unit
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 16
Velikost ventilu DN 25
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality