Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.4 Kilogram
Čistá hmotnost 1.4 Kilogram
Objem 3.909 Liter
EAN 5702424626891

 

Application type Metering unit
CE evaluated Out of scope
Description Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Integrovaná zpětná klapka Ano
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Kvs hodnota se zpětnou klapkou [m3/h] 2.1 m³/h
Materiál těla ventilu Mosaz DZR + ošetření proti vodnímu kameni
Produktová skupina Metering unit
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 10 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [°C] 50 °C
Typ Modular Metering Unit
Typy připojení Vnitřní závit
Třída tlaku PN 10
Velikost ventilu DN 20
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 90 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality