Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.5 Kilogram
Čistá hmotnost 1.5 Kilogram
Objem 6.029 Liter
EAN 5702424626884

 

Application type Metering unit
CE evaluated Out of scope
Description Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Dezinfekční funkce Ne
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] 100 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Integrovaná zpětná klapka Ano
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Max. průtok při dp = 10 kPa [m3/h] 1.5 m³/h
Produktová skupina Metering unit
Průtoková teplota [°C] [max.] 100 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 60 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tovární nastavení [°C] 50 °C
Typ Modular Metering Unit
Typy připojení Vnitřní závit

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality