Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.308 Kilogram
Čistá hmotnost 10.1 Kilogram
Objem 26.081 Liter
EAN 5702428200103

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Průhledítko
Popis produktu Snímače hladiny kapaliny
Produktová skupina Sight glasses
Rozsah teploty [°C] [max.] 30 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ LLG 335 F
UK RoHS compliance Out of scope
Zařízení Adaptér průhledítka

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality