Průhledítko, LLG 590 S

2512+058

Typ: LLG 590 S

Detaily produktu

Brutto hmotnost 19.376 Kilogram
Čistá hmotnost 17.9 Kilogram
Objem 40.06 Liter
EAN 5702428200233

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Průhledítko
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktová skupina Sight glasses
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení EAC
Seadmed SNV-ST
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Spojeno LLG 185 + LLG 335
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Typ LLG 590 S
UK RoHS compliance Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality