Průhledítko, LLG 1550

2512+055

Typ: LLG 1550

Detaily produktu

Brutto hmotnost 48.34 Kilogram
Čistá hmotnost 36.88 Kilogram
Objem 88.572 Liter
EAN 5702428200264

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Průhledítko
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Snímače hladiny kapaliny
Produktová skupina Sight glasses
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Spojeno LLG 740 + LLG 740
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 14 °F
Typ LLG 1550
UK RoHS compliance Out of scope
Zařízení Přivařovací niply

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality