Detaily produktu

Brutto hmotnost 19.522 Kilogram
Čistá hmotnost 18.2 Kilogram
Objem 44.286 Liter
EAN 5702428200295

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Průhledítko
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Snímače hladiny kapaliny
Produktová skupina Sight glasses
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Spojeno 1 zadní a 2 přední
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 14 °F
Typ LLG 740
UK RoHS compliance Out of scope
Zařízení Přivařovací niply

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality