Průhledítko, LLG 590

2512+051

Typ: LLG 590

Detaily produktu

Brutto hmotnost 18.921 Kilogram
Čistá hmotnost 16.91 Kilogram
Objem 36.378 Liter
EAN 5702428200301

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Průhledítko
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Popis produktu Snímače hladiny kapaliny
Produktová skupina Sight glasses
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Spojeno LLG 185 + LLG 335
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 14 °F
Typ LLG 590
Zařízení Přivařovací niply

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality