Průhledítko, LLG 185

2512+049

Typ: LLG 185

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.358 Kilogram
Čistá hmotnost 6.67 Kilogram
Objem 16.752 Liter
EAN 5702428200325

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Průhledítko
Popis produktu Snímače hladiny kapaliny
Produktová skupina Sight glasses
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -10 °C
Schválení EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 14 °F
Typ LLG 185
Zařízení Přivařovací niply

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality