Regulátortlaku, OFV 20

2412+183

Vstup - rozměr připojení [mm]: 20, Kv - hodnota [m³/h]: 0 - 0.52, Max. provozní tlak [bar]: 40

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.468 Kilogram
Čistá hmotnost 2.05 Kilogram
Objem 4.457 Liter
EAN 5702428189828

 

Barevný nátěr Šedá
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
Contain batteries No
Cv hodnota [gal/min] [Max] 0.6 gal/min
Cv hodnota [gal/min] [Min] 0 gal/min
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] [Max] 0.52 m³/h
Kv hodnota [m³/h] [Min] 0 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Regulátortlaku
Popis produktu Přepouštěcí ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Servisovatelný Press. regul. valve spare part
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr Rohový
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max] 8 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min] 2 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] 116 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] 2 psig
Typ OFV 20
Typ připojení Tupý svar
Velikost připojení [palce] 3/4 in
Velikost přípojky [mm] 20 mm
Vstup - rozměr připojení [mm] 20 mm
Zařízení Krytka

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality