Příslušenství, Snadná instalace

19805076

Hliníková páska 38 mm x 50 m 2barevný potisk

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.34 Kilogram
Čistá hmotnost 0.337 Kilogram
Objem 0.547 Liter
EAN 5703435003053

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Cold store
Teplá voda
Roof frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Description Hliníková páska 38 mm x 50 m 2barevný potisk
Délka [m] 50 m
EU RoHS compliance Out of scope
Hloubka balení [mm] 120 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství v balení 1
Popis produktu Hliníková páska 38 mm X 50 m
Používá se pro výrobek DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Produktová skupina Accessories
Typ Easy Installation
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška balení [mm] 120 mm
Warranty type 2-year product warranty
Šířka balení [mm] 32 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality